17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローデン バルブヘッド付SCワイヤφ8mm×7.5mm R72413

ローデン バルブヘッド付SCワイヤφ8mm×7.5mm

通常単価(税別)
39,344
税込単価
43,278
通常出荷日:1日目

【特長】・いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。【用途】・いろいろな詰まりに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4991756294378
  • トラスココード
    824-7869
  • 質量(g)
    2300.0
  • 清掃能力パイプ径(mm)
    20~75
  • 材質1
    ワイヤ:ピアノ線
  • ワイヤ長(m)
    7.5
  • 清掃能力最長距離(m)
    7.5
  • ワイヤ径(mm)
    8
  • 適合機種
    ロスピマティック、H-150、E-150、R-550

型番:

R72413
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R72413の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4991756294378
トラスココード
824-7869
質量(g)
2300.0
清掃能力パイプ径(mm)
20~75
材質1
ワイヤ:ピアノ線
ワイヤ長(m)
7.5
清掃能力最長距離(m)
7.5
ワイヤ径(mm)
8
適合機種
ロスピマティック、H-150、E-150、R-550
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R72413
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,344
( 43,278 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
【用途】
・いろいろな詰まりに。
・ドレンクリーナ用ワイヤ。
【商品仕様】
・ケーブル径(mm×m):8×7.5
・清掃能力パイプ径(mm):20~75
・適合機種:ロスピマティック、R-550
・ワイヤ径(mm):8
・ワイヤ長(m):7.5
・適応パイプ径(mm):φ20~75
・ヘッド一体型
・延長不可
・JANコード:4991756294378
・トラスココード:824-7869
・質量:2.3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローデン バルブヘッド付SCワイヤφ8mm×7.5mmの型番R72413のページです。 型番R72413に関する仕様情報を記載しております。
ローデン バルブヘッド付SCワイヤφ8mm×7.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローデン バルブヘッド付SCワイヤφ8mm×7.5mm
ローデン PCワイヤ φ22mm×4.5m
ローデン ストレートヘッド16 φ10・16mmワイヤ用
手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)
ローデン スパイクカッタ50 φ22mmワイヤ用
ローデン Nワイヤ φ16mm×2.3m
メーカーローデンベルガーローデンベルガーローデンベルガーエスコローデンベルガーローデンベルガー
通常価格39,34435,08510,10444,80063,84313,387
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプその他その他-そうじ機その他-
その他オプションオプション--オプション-
JANコード49917562943784991756033298--4991756095364-
トラスココード824-7869824-7882--824-7922-
質量(g)2300.04640.0--860.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト