ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    ローデン ストレートヘッド16 φ10・16mmワイヤ用

    ローデン ストレートヘッド16 φ10・16mmワイヤ用 R72161
    通常単価(税別)
    10,104
    税込単価
    11,114
    通常出荷日:2日目

    【特長】・ドレーンクリーナーのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用します。・ぼろ布・紙・台...

    詳細を確認

    型番:

    R72161
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    R72161の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R72161
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,104
    ( 11,114 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドレーンクリーナーのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用します。
    ・ぼろ布・紙・台所のゴミの詰まりの除去に。
    【用途】
    ・ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。
    【商品仕様】
    ・清掃能力パイプ径(mm):25~75
    ・ヘッド径(mm):16
    ・適合機種:R-550、R-600(φ16仕様)、R-650、R-750
    ・パイプ径(mm):φ25~75
    ・JANコード:4991756031843
    ・トラスココード:824-7885
    ・質量:60g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ローデン ストレートヘッド16 φ10・16mmワイヤ用の型番R72161のページです。 型番R72161に関する仕様情報を記載しております。
    ローデン ストレートヘッド16 φ10・16mmワイヤ用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローデン ストレートヘッド16 φ10・16mmワイヤ用
    ローデン Nワイヤ φ16mm×2.3m
    76mm オーガー(10、13、16mm用)
    ローデン スパイクカッタ50 φ22mmワイヤ用
    2" チェーンノッカー(10.13.16mm用)
    ローデン バルブヘッド付SCワイヤφ8mm×7.5mm
    メーカーローデンベルガーローデンベルガーエスコローデンベルガーエスコローデンベルガー
    通常価格10,10413,38713,80063,84342,41339,344
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト