17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

発電機用メタルハライド400W1灯式投光機 発電機別売 EM4001W-5

発電機用メタルハライド400W1灯式投光機 発電機別売

通常単価(税別)
124,444
税込単価
136,888
通常出荷日:11日目

HONDA 発電機 発電機用メタルハライド400W1灯式投光機 発電機別売。【用途】・夜間工事の照明...

詳細を確認

    型番:

    EM4001W-5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    EM4001W-5【用途】
    ・夜間工事の照明に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):1480
    ・全幅(mm):420
    ・全高(mm):570
    ・トラスココード:733-7710
    ・質量:27.5kg
    EM4001W-6【用途】
    ・夜間工事の照明に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):1480
    ・全幅(mm):420
    ・全高(mm):570
    ・トラスココード:733-7728
    ・質量:27.5kg

    EM4001W-5の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・夜間工事の照明に。・全長(mm):1480・全幅(mm):420・全高(mm):570・トラスココード:733-7710・質量:27.5kg・50Hz専用
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EM4001W-5

    仕様1

    最小発注数量
    ・夜間工事の照明に。・全長(mm):1480・全幅(mm):420・全高(mm):570・トラスココード:733-7710・質量:27.5kg・50Hz専用
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    124,444
    ( 136,888 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    HONDA 発電機 発電機用メタルハライド400W1灯式投光機 発電機別売。
    【用途】
    ・夜間工事の照明に

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    発電機用メタルハライド400W1灯式投光機 発電機別売の型番EM4001W-5のページです。 型番EM4001W-5に関する仕様情報を記載しております。
    発電機用メタルハライド400W1灯式投光機 発電機別売のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    発電機用メタルハライド400W1灯式投光機 発電機別売
    発電機ボディカバー (保管用)
    HONDA 発電機用防音BOX (EU9I用)
    本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)
    HONDA 発電機用ボディカバー(EU9iGB用)
    HONDA 発電機用防音BOX(EU9i・EU9i entry用)
    メーカーHONDAHONDAHONDA本田技研工業本田技研工業HONDA
    通常価格124,4445,52791,20083,8538,7927,159
    通常出荷日11日目1日目6日目6日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発電機関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト