17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラレ ストレッチマスクAC-40 40枚×5箱 (200枚入) AC-40

クラレ ストレッチマスクAC-40 40枚×5箱 (200枚入)

通常単価(税別)
35,310
税込単価
38,841
通常出荷日:15日目

【特長】・粉じん用簡易マスクです。・極細繊維フィルターに加え、繊維状活性炭<クラクティブ>を内蔵するこ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • JANコード
    4905429241149
  • トラスココード
    556-7823
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン・ポリエチレン・繊維状活性炭
  • 材質2
    耳部:ポリウレタン
  • 材質3
    フィルター部:ポリプロピレン

型番:

AC-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
JANコード
4905429241149
トラスココード
556-7823
質量(g)
200.000
材質1
本体:ポリプロピレン・ポリエチレン・繊維状活性炭
材質2
耳部:ポリウレタン
材質3
フィルター部:ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,310
( 38,841 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉じん用簡易マスクです。
・極細繊維フィルターに加え、繊維状活性炭<クラクティブ>を内蔵することで、有機臭の吸着効果も備えています。
・安心の日本製です。
【用途】
・粉じんが発生する様々な場所に
・防臭機能つき
【商品仕様】
・寸法(mm):約175×90mm
・4PLY(活性炭入り)、耳かけタイプ
・JANコード:4905429241149
・トラスココード:556-7823
・質量:200g
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン・ポリエチレン・繊維状活性炭
・耳部:ポリウレタン
・フィルター部:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラレ ストレッチマスクAC-40 40枚×5箱 (200枚入)の型番AC-40のページです。 型番AC-40に関する仕様情報を記載しております。
クラレ ストレッチマスクAC-40 40枚×5箱 (200枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラレ ストレッチマスクAC-40 40枚×5箱 (200枚入)
クラレ ストレッチマスクEF (1Cs(箱)=20箱×50枚入(1000枚)
ストレッチマスク
活性炭マスク (50枚入)
GS 使い捨てマスク(5枚入り)
活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入)
メーカークラレクラフレックスクラレクラフレックスクラレクラフレックスアイテックスGS(キンボシ)ケニス
通常価格35,31021,3332,9464,5865977,919
通常出荷日15日目2日目1日目1日目5日目4日目
商品タイプマスク本体--マスク本体--
商品用途使い捨て防じん--一般作業用--
JANコード4905429241149-4905429250882---
トラスココード556-7823-578-8228---
質量(g)200.000-150.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト