ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
KX326B
2023年03月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・電波修正機能です(40kHz/60kHz自動選局)。
・秒針が流れるように動く連続運針です。
【用途】
・オフィス向けのスタンダードなデザインで、事務所などに。
【商品仕様】
・直径(mm):330
・厚さ(mm):47
・JANコード:4517228026898
・トラスココード:813-2955
・質量:1kg
【材質/仕上】
・木枠(アルダー)
・前面ガラス
【セット内容/付属品】
・単3電池×2本
・石膏ボード用掛金具