ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ロアス プリンタラック W600×D485×H550mm(ホワイトグレー)

ロアス プリンタラック W600×D485×H550mm(ホワイトグレー) RPX-11
通常単価(税別)
19,981
税込単価
21,979
通常出荷日:2日目

【特長】・コンパクト&リーズナブルなプリンタラックです。【用途】・オフィス、工場、学校などに最...

詳細を確認

型番:

RPX-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RPX-11の仕様・寸法情報

種類
その他
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
RPX-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,981
( 21,979 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト&リーズナブルなプリンタラックです。
【用途】
・オフィス、工場、学校などに最適
・プリンター用
【商品仕様】
・色:ホワイトグレー
・本体サイズ:W600xD485xH550(mm)
・重量:9.0kg
・総耐荷重:60Kg
・組立方式:ノックダウン
・JANコード:4967101140904
・トラスココード:724-3456
・質量:10kg
【材質/仕上】
・ 天板:木製メラミン化粧板
・フレーム:鋼管メラミン焼付塗装
・棚板:鋼板メラミン焼付塗装

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロアス プリンタラック W600×D485×H550mm(ホワイトグレー)の型番RPX-11のページです。 型番RPX-11に関する仕様情報を記載しております。
ロアス プリンタラック W600×D485×H550mm(ホワイトグレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロアス プリンタラック W600×D485×H550mm(ホワイトグレー)
プリンタラック W600×D485×H550mm(ロアス)
ロアス プリンタラック W600×D600×H700mm(ホワイトグレー)
ロアス プリンタラック W450×D600×H300mm(ホワイトグレー)
プリンタラック W600×D600×H700mm(ロアス)
ロアス プリンタラック W700×D700×H400mm(ホワイトグレー)
メーカーロアスナカバヤシロアスロアスナカバヤシロアス
通常価格19,98119,51632,14219,44037,43223,453
通常出荷日2日目1日目7日目7日目7日目14日目
種類その他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト