ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ロアス メッシュチェア W625×D670×H960~1050mm ブラック

    ロアス メッシュチェア W625×D670×H960~1050mm ブラック RZS-T108BK
    通常単価(税別)
    47,085
    税込単価
    51,794
    通常出荷日:5日目

    【特長】・座上下調節ガスシリンダータイプです。・座/背一体型ロッキング機構。【用途】・オフィス、工場、...

    詳細を確認

    型番:

    RZS-T108BK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RZS-T108BKの仕様・寸法情報

    種類
    肘なし
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RZS-T108BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,085
    ( 51,794 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・座上下調節ガスシリンダータイプです。
    ・座/背一体型ロッキング機構。
    【用途】
    ・オフィス、工場、学校などに最適
    ・パーソナルユーザーにも最適
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・タイプ:ローバック肘なし
    ・奥行(mm):670
    ・高さ(mm):960~1050
    ・幅(mm):625
    ・組立方式:ノックダウン組立式
    ・JANコード:4967101179843
    ・トラスココード:724-3812
    ・質量:13.4kg
    【材質/仕上】
    ・背面:メッシュファブリック

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ロアス メッシュチェア W625×D670×H960~1050mm ブラックの型番RZS-T108BKのページです。 型番RZS-T108BKに関する仕様情報を記載しております。
    ロアス メッシュチェア W625×D670×H960~1050mm ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロアス メッシュチェア W625×D670×H960~1050mm ブラック
    ロアス ネットタイプチェア W670×D660×H1160mm ブラック
    ステップ付丸スツール(H460mmタイプ)
    ステップ付丸スツール(H420mmタイプ)
    TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブラック
    TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブルー
    メーカーロアスロアスアイリスチトセアイリスチトセ藤沢工業藤沢工業
    通常価格47,08544,1006,4956,495 -18,46517,099
    通常出荷日5日目7日目4日目4日目4日目4日目
    種類肘なし肘あり丸型・円型丸型・円型肘なし肘なし

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト