ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    ロアス ネットタイプチェア W670×D660×H1160mm ブラック

    ロアス ネットタイプチェア W670×D660×H1160mm ブラック RZS-102BK
    通常単価(税別)
    44,10040,717
    税込単価
    48,51044,789
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:7日目

    【特長】・座上下調節ガスシリンダータイプです。・座/背一体型ロッキング機構。・ランバーサポート付きです...

    詳細を確認

    型番:

    RZS-102BK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RZS-102BKの仕様・寸法情報

    種類
    肘あり
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RZS-102BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,10040,717
    ( 44,789 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・座上下調節ガスシリンダータイプです。
    ・座/背一体型ロッキング機構。
    ・ランバーサポート付きです。
    【用途】
    ・オフィス、工場、学校などに最適
    ・パーソナルユーザーにも最適
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・タイプ:ハイバック肘付き
    ・奥行(mm):700
    ・高さ(mm):1090~1160
    ・幅(mm):670
    ・組立方式:ノックダウン組立式
    ・JANコード:4967101165778
    ・トラスココード:724-3804
    ・質量:19.9kg
    【材質/仕上】
    ・背面:メッシュファブリック
    ・ベース:アルミダイキャスト

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ロアス ネットタイプチェア W670×D660×H1160mm ブラックの型番RZS-102BKのページです。 型番RZS-102BKに関する仕様情報を記載しております。
    ロアス ネットタイプチェア W670×D660×H1160mm ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロアス ネットタイプチェア W670×D660×H1160mm ブラック
    ロアス メッシュチェア W625×D670×H960~1050mm ブラック
    ステップ付丸スツール(H420mmタイプ)
    ステップ付丸スツール(H460mmタイプ)
    ハイタイプチェア(抗菌・防汚)ブラック
    オフィスチェア ロータイプ
    メーカーロアスロアスアイリスチトセアイリスチトセアズワントラスコ中山
    通常価格44,10047,0856,495 -6,49529,45021,514
    通常出荷日7日目5日目4日目4日目1日目4日目
    種類肘あり肘なし丸型・円型丸型・円型肘なし肘なし

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト