ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ロアス OHチェア(ブラック)

ロアス OHチェア(ブラック) RZC-S14BK
通常単価(税別)
26,046
税込単価
28,651
通常出荷日:9日目

【特長】・座上下調節ガスシリンダタイプ【商品仕様】・色:ブラック・サイズ:W520×D550×H745...

詳細を確認

型番:

RZC-S14BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RZC-S14BKの仕様・寸法情報

種類
肘なし
色詳細
ブラック
座幅(mm)
520
座奥行(mm)
550
座高(mm)
745~855
組立目安
1人10分
トラスココード
724-3693
材質1
背・座:ウレタンクッション・合成皮革張り(PVC)
材質2
背・座カバー:ポリプロピレン
JANコード
4967101206563
材質3
背フレーム・脚・キャスター:ナイロン
材質4
シリンダーカバー:ポリプロピレン
特長1
組立方式:ノックダウン
座上下昇降機能
ガスシリンダタイプ
質量(g)
6800.0
張地
合成皮革張り

商品情報

製品仕様

型番本体重量材質
RZC-S14BK6.8kg座・背/ウレタン、クッション/合成皮革張り(PVC)、背カバー・座カバー/ポリプロピレン、背フレーム・ベース・キャスター/ナイロン、座鉄板/スチール・粉体焼付塗装、シリンダーカバー/ポリプロピレン

型番リスト

表示件数
型番
RZC-S14BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,046
( 28,651 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座上下調節ガスシリンダタイプ
【商品仕様】
・色:ブラック
・サイズ:W520×D550×H745~855 (mm)
・組立方式:ノックダウン
・組立時間:1人で10分
・JANコード:4967101206563
・トラスココード:724-3693
・質量:6.8kg
【材質/仕上】
・背・座:ウレタンクッション・合成皮革張り(PVC)
・背・座カバー:ポリプロピレン
・背フレーム:ナイロン
・座鉄板:スチール・粉体焼付塗装
・シリンダーカバー:ポリプロピレン
・脚:ナイロン
・キャスター:ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロアス OHチェア(ブラック)の型番RZC-S14BKのページです。 型番RZC-S14BKに関する仕様情報を記載しております。
ロアス OHチェア(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロアス OHチェア(ブラック)
オフィスチェア OHチェア 肘なし
チェア
OAロッキングチェア
OAロッキングチェア
OAチェア ローバック(ブルー)
メーカーロアスロアストヨスチールナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格26,04614,62625,59714,45116,13411,729
通常出荷日9日目1日目12日目〜2日目4日目4日目
種類肘なし肘なし---肘なし
色詳細ブラック-----
座幅(mm)520430----
座奥行(mm)550400----
座高(mm)745~855430~535----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト