17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V TRF-RF110V500W

エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

通常単価(税別)
1,178
税込単価
1,296
通常出荷日:5日目

【特長】・屋外用投光器の交換電球です。【用途】・投光器用替球。【商品仕様】・消費電力(W):500・口...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    交換球
  • 消費電力 (W)
    500
  • 口金
    E39
  • 電圧(V)
    110
  • JANコード
    4984546187226
  • 質量(g)
    350.000
  • トラスココード
    851-3951
  • 材質1
    ガラス
  • 仕様
    レフ球

型番:

TRF-RF110V500W
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRF-RF110V500Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
交換球
消費電力(W)
500
口金
E39
電圧(V)
110
JANコード
4984546187226
質量(g)
350.000
トラスココード
851-3951
材質1
ガラス
仕様
レフ球
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRF-RF110V500W
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,178
( 1,296 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外用投光器の交換電球です。
【用途】
・投光器用替球。
【商品仕様】
・消費電力(W):500
・口金:E39
・電圧(V):110
・JANコード:4984546187226
・トラスココード:851-3951
・質量:350g
【材質/仕上】
・ガラス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110Vの型番TRF-RF110V500Wのページです。 型番TRF-RF110V500Wに関する仕様情報を記載しております。
エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V
エーコー FMC ハロゲン替球 500W
レフランプ (100V)
岩崎 赤外線電球110V125W
レフ球投光器 ポッキンプラグタイプ(アース付)
レフランプ (200V)
メーカーエーコーフジマック日幸電子工業岩崎電気日動工業日幸電子工業
通常価格1,178949920 -3,9307,986 -1,019 -
通常出荷日5日目10日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ交換球-交換球交換球-交換球
消費電力(W)500-----
口金E39-----
電圧(V)110-----
JANコード4984546187226-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト