17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー PW-32S

スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー

通常単価(税別)
2,444
税込単価
2,688
通常出荷日:5日目

【特長】・屋内用クリップランプです。・連結コンセント付です。蛍光灯だから省エネです。【用途】・屋内作業...

詳細を確認
  • 商品の種類
    蛍光灯
  • 明るさ (lm)
    2250
  • 形状
    クリップ付
  • コード長さ (m)
    5
  • 消費電力(W)
    32
  • JANコード
    4984546506812
  • 質量(g)
    730.000
  • トラスココード
    851-4031
  • 材質1
    コード:塩化ビニール樹脂
  • 電圧 (V)
    110
  • 口金
    E26
  • 仕様
    スパイラル蛍光球

型番:

PW-32S
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PW-32Sの仕様・寸法情報

商品の種類
蛍光灯
明るさ(lm)
2250
形状
クリップ付
コード長さ(m)
5
消費電力(W)
32
JANコード
4984546506812
質量(g)
730.000
トラスココード
851-4031
材質1
コード:塩化ビニール樹脂
電圧(V)
110
口金
E26
仕様
スパイラル蛍光球

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PW-32S
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,444
( 2,688 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内用クリップランプです。
・連結コンセント付です。蛍光灯だから省エネです。
【用途】
・屋内作業用現場の補助照明。
【商品仕様】
・コード長さ(m):5
・消費電力(W):32
・口金:E26
・電圧(V):110
・JANコード:4984546506812
・トラスココード:851-4031
・質量:730g
【材質/仕上】
・電球:乳白ガラス
・コード:塩化ビニール樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコーの型番PW-32Sのページです。 型番PW-32Sに関する仕様情報を記載しております。
スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー
スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W エーコー
蛍光灯ハンドランプ フローライト
蛍光灯ワークランプ用_ポール
FMC ランプクリップ BP エーコー
連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)
メーカーエーコーエーコーハタヤリミテッドCUSTOM KOBOエーコーハタヤリミテッド
通常価格2,4442,47214,901 -52179031,779 -
通常出荷日5日目5日目1日目4日目5日目1日目
商品の種類蛍光灯蛍光灯蛍光灯その他-蛍光灯
明るさ(lm)2250-840---
形状クリップ付クリップ付フック付--フック付
コード長さ(m)55----
消費電力(W)3236----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト