17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FMC ランプクリップ BP エーコー LC-001

FMC ランプクリップ BP エーコー

通常単価(税別)
790
税込単価
869
通常出荷日:5日目

【特長】・ランプ用クリップです。【用途】・あらゆるランプの固定に。【商品仕様】・FMCランプクリップB...

詳細を確認

    型番:

    LC-001
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番JANコードトラスココード質量材質
    LC-0014984546188216851-4016200g

    LC-001の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LC-001
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    790
    ( 869 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ランプ用クリップです。
    【用途】
    ・あらゆるランプの固定に。
    【商品仕様】
    ・FMCランプクリップBP
    ・JANコード:4984546188216
    ・トラスココード:851-4016
    ・質量:200g
    【材質/仕上】
    ・鉄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FMC ランプクリップ BP エーコーの型番LC-001のページです。 型番LC-001に関する仕様情報を記載しております。
    FMC ランプクリップ BP エーコーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FMC ランプクリップ BP エーコー
    FMC 耐震電球 200W エーコー
    スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー
    ハンドクリップ
    スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W エーコー
    LED電球付クリップランプ スーパールミネX
    メーカーエーコーエーコーエーコー日動工業エーコーWINGACE(熱田資材)
    通常価格7903702,4441,0982,4727,042 -
    通常出荷日5日目4日目5日目5日目5日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト