17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オプテックス 据置型非接触温度計 CS-30TACーHT CS-30TAC-HT

オプテックス 据置型非接触温度計 CS-30TACーHT

通常単価(税別)
148,053
税込単価
162,858
通常出荷日:3日目

【特長】・装置組込に最適・世界最小クラスのセンサヘッドです。【用途】・各種生産プロセスにおける温度測定...

詳細を確認

    型番:

    CS-30TAC-HT
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CS-30TAC-HTの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CS-30TAC-HT
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    148,053
    ( 162,858 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・装置組込に最適・世界最小クラスのセンサヘッドです。
    【用途】
    ・各種生産プロセスにおける温度測定用。
    【商品仕様】
    ・測定温度範囲(℃):0~1000
    ・温度最小表示(℃):1
    ・感温部長さ(mm):34
    ・電源:DC12~24V
    ・出力:アナログ出力4-20mA、接点出力
    ・応答速度:150msec
    ・アンプ寸法:35×52×38.5mm
    ・センサヘッド寸法:M12 (Φ14)
    ・センサヘッド・ケーブル耐熱180℃
    ・センサヘッド防水性能:IP69K
    ・撥水コーティングレンズ採用x34mm
    ・トラスココード:808-2163
    ・質量:300g
    【材質/仕上】
    ・センサヘッド:SUS、アンプ:ABS、センサケーブル:シリコンゴム

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オプテックス 据置型非接触温度計 CS-30TACーHTの型番CS-30TAC-HTのページです。 型番CS-30TAC-HTに関する仕様情報を記載しております。
    オプテックス 据置型非接触温度計 CS-30TACーHTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オプテックス 据置型非接触温度計 CS-30TACーHT
    オプテックス防水型非接触温度計
    オプテックス 防水型 非接触温度計 サーモハンター PT-5LD
    ポータブル型非接触温度計
    非接触温度計 MT-9
    非接触放射温度計 MT-11
    メーカーオプテックス・エフエー三商アズワンオプテックスアズワンマザーツール
    通常価格148,05321,78021,28540,639 -13,00033,334
    通常出荷日3日目1日目〜10日目1日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト