17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

RELIEF ゼブラテーパードリル 3.0mm

RELIEF ゼブラテーパードリル 3.0mm 26331
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
584
税込単価
642

【特長】・5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調...

詳細情報を確認する
  • ドリル径(刃径) (mm)
    5
  • 溝長 (mm)
    45
  • 全長 (mm)
    95
  • シャンク径 (mm)
    6.35
  • JANコード
    4976463263336
  • トラスココード
    798-2178
  • 先端部径(mm)
    2.4
  • 木ねじの呼び径(mm)
    5.1~6.2
  • 質量(g)
    12.000
  • 材質1
    高速度鋼(HSS)

型番:

26331
解除
    数量:

    26331の仕様・寸法情報

    ドリル径(刃径)(mm)
    -
    溝長(mm)
    -
    全長(mm)
    -
    シャンク径(mm)
    -
    JANコード
    -
    トラスココード
    -
    先端部径(mm)
    -
    木ねじの呼び径(mm)
    -
    質量(g)
    -
    材質1
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番刃径(mm)溝長(mm)先端部径(mm)全長(mm)木ねじの呼び径(mm)シャンク径(mm)適合機種先端寸法(mm)JANコードトラスココード質量材質
    263313451.7952.7~3.56.35電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー1.74976463263312798-215110g高速度鋼(HSS)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    26331
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    584
    ( 642 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調節できます。
    ・割れやすい素材や加工物に、釘止め、木ねじ止めをする際の下穴あけに最適です。
    【用途】
    ・被削材:木材・竹・プラスチック・石こうボードなど。
    【商品仕様】
    ・刃径(mm):3
    ・溝長(mm):45
    ・先端部径(mm):1.7
    ・全長(mm):95
    ・木ねじの呼び径(mm):2.7~3.5
    ・シャンク径(mm):6.35
    ・適合機種:電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
    ・先端寸法(mm):1.7
    ・JANコード:4976463263312
    ・トラスココード:798-2151
    ・質量:10g
    【材質/仕上】
    ・高速度鋼(HSS)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RELIEF ゼブラテーパードリル 3.0mmの型番26331のページです。 型番26331に関する仕様情報を記載しております。
    RELIEF ゼブラテーパードリル 3.0mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RELIEF ゼブラテーパードリル 3.0mm
    木工用ロングドリル(六角軸)
    スターエム 超硬アール座掘錐カッター 40.0
    コーナービット ハギ合わせオスビット
    コンパネビット(ストッパータイプ)
    超硬丁番錐
    メーカーリリーフエスコスターエム大日商大西工業スターエム
    通常価格5847,4908,40110,783896 -10,062 -
    通常出荷日1日目2日目4日目1日目1日目〜4日目
    ドリル径(刃径)(mm)5224030--
    溝長(mm)45520-83420
    全長(mm)956009867.58370
    シャンク径(mm)6.351313-6.3510(三本溝)
    JANコード4976463263336-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました