ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サンドビック コロマントキャプト ボーリングアダプタ

サンドビック コロマントキャプト ボーリングアダプタ C6-131-00112-40M
通常単価(税別)
96,011
税込単価
105,612
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・サンドビックコロマントキャプトボーリングアダプタ・CZCMS:C6・CZCWS:40・C...

詳細を確認

型番:

C6-131-00112-40M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C6-131-00112-40Mの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
C6-131-00112-40M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,011
( 105,612 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サンドビックコロマントキャプトボーリングアダプタ
・CZCMS:C6
・CZCWS:40
・CNSC:1
・DCONMS:63
・DCONWS:40
・LF:41
・BD1:80
・LB1:112
・CPBar:80
・Nm:50
・トラスココード:612-6359

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック コロマントキャプト ボーリングアダプタの型番C6-131-00112-40Mのページです。 型番C6-131-00112-40Mに関する仕様情報を記載しております。
サンドビック コロマントキャプト ボーリングアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック コロマントキャプト ボーリングアダプタ
リダクションアダプタ 184
PSC アダプタ(鋼、超硬)
内径加工用アダプタ C-ADI
防振機構付きPSCアダプタ C6-9D-C
RWボーリングヘッド CKボーリングシステム
メーカーサンドビックタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ大昭和精機
通常価格96,01121,740 -47,450 -39,060 -305,870 -10,849 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト