17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

高圧クーラント対応イージーフィックススリーブ

高圧クーラント対応イージーフィックススリーブ
通常単価(税別)
26,71731,447
税込単価
29,38934,592
通常出荷日:1日目

芯高調整不要の丸シャンクボーリングバイト用スリーブ。突出しの長いボーリング加工用。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

EF-40-12【特長】
・芯高調整不要の丸シャンクボーリングバイト用スリーブ
【商品仕様】
・突出しの長いボーリング加工用
・CZCMS:40
・CZCWS:12.0
・DCONMS:40
・DCONWS:12
・LF:5
・BD1:44
・OAL:75
・トラスココード:612-8050
・EF-40-12
EF-32-10【特長】
・芯高調整不要の丸シャンクボーリングバイト用スリーブ
【商品仕様】
・突出しの長いボーリング加工用
・CZCMS:32
・CZCWS:10.0
・DCONMS:32
・DCONWS:10
・LF:5
・BD1:36
・OAL:65
・トラスココード:612-7975
・EF-32-10
EF-25-16【特長】
・芯高調整不要の丸シャンクボーリングバイト用スリーブ
【商品仕様】
・突出しの長いボーリング加工用
・CZCMS:25
・CZCWS:16.0
・DCONMS:25
・DCONWS:16
・LF:5
・BD1:30
・OAL:61
・トラスココード:612-7932
・EF-25-16
EF-32-12【特長】
・芯高調整不要の丸シャンクボーリングバイト用スリーブ
【商品仕様】
・突出しの長いボーリング加工用
・CZCMS:32
・CZCWS:12.0
・DCONMS:32
・DCONWS:12
・LF:5
・BD1:36
・OAL:65
・トラスココード:612-7983
・EF-32-12
EF-40-08【特長】
・芯高調整不要の丸シャンクボーリングバイト用スリーブ
【商品仕様】
・突出しの長いボーリング加工用
・CZCMS:40
・CZCWS:8.0
・DCONMS:40
・DCONWS:8
・LF:5
・BD1:44
・OAL:75
・トラスココード:612-8033
・EF-40-08
EF-40-06【特長】
・芯高調整不要の丸シャンクボーリングバイト用スリーブ
【商品仕様】
・突出しの長いボーリング加工用
・CZCMS:40
・CZCWS:6.0
・DCONMS:40
・DCONWS:6
・LF:5
・BD1:44
・OAL:75
・トラスココード:612-8025
・EF-40-06

型番リスト

表示件数

仕様2

最小発注数量
・CZCMS:25・CZCWS:16.0・DCONMS:25・DCONWS:16・LF:5・BD1:30・OAL:61・トラスココード:612-7932・EF-25-16
1個
・CZCMS:32・CZCWS:10.0・DCONMS:32・DCONWS:10・LF:5・BD1:36・OAL:65・トラスココード:612-7975・EF-32-10
1個
・CZCMS:32・CZCWS:12.0・DCONMS:32・DCONWS:12・LF:5・BD1:36・OAL:65・トラスココード:612-7983・EF-32-12
1個
・CZCMS:40・CZCWS:6.0・DCONMS:40・DCONWS:6・LF:5・BD1:44・OAL:75・トラスココード:612-8025・EF-40-06
1個
・CZCMS:40・CZCWS:8.0・DCONMS:40・DCONWS:8・LF:5・BD1:44・OAL:75・トラスココード:612-8033・EF-40-08
1個
・CZCMS:40・CZCWS:12.0・DCONMS:40・DCONWS:12・LF:5・BD1:44・OAL:75・トラスココード:612-8050・EF-40-12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,717
( 29,389 )
1日目
28,295
( 31,125 )
1日目
28,295
( 31,125 )
1日目
31,447
( 34,592 )
1日目
31,447
( 34,592 )
1日目
31,447
( 34,592 )
1日目

詳細情報

基本情報

芯高調整不要の丸シャンクボーリングバイト用スリーブ。
突出しの長いボーリング加工用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応イージーフィックススリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラント対応イージーフィックススリーブ
高圧クーラント対応ブレード用スパナ
高圧クーラント対応ホルダ JCT 部品
高圧クーラント対応ブレード用Oリング
高圧クーラント対応、専用シャンク用締付けねじ
高圧クーラント対応 旋削ホルダ ダブルクランプ-JCT 部品
メーカーサンドビックタンガロイ京セラタンガロイタンガロイ京セラ
通常価格26,717-650290 -303,2107,160
通常出荷日1日目1日目3日目〜1日目1日目4日目
仕様1・芯高調整不要の丸シャンクボーリングバイト用スリーブ・突出しの長いボーリング加工用-----
よく一緒に購入される商品

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト