17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

発熱あったか手袋

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

発熱あったか手袋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TEXC-L

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・東洋紡の吸湿発熱繊維エクス(R)を使用しています
・繊維が汗を吸って発熱する新しいタイプの防寒手袋です
・高い吸湿発熱機能、調温調湿機能をもった繊維のため、秋冬シーズンにはムレ感のないドライなあたたかさ、春夏シーズンはさらっとした快適さが得られます
【用途】
・倉庫作業
・運送業

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
すべり止め
仕様
背抜き
サイズ
L
ゲージ
15
グレー/リスト:グレー
JANコード
4989999514650
トラスココード
868-8782
厚さ(mm)
約1.1
手のひら周り(cm)
19.4
全長(cm)
22.5
中指長さ(cm)
8.2

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト