17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 純綿軍手 240双まとめ売り 目付750g【240個入り】

通常単価(税別)
20,406
税込単価
22,447
通常出荷日:1日目

【特長】・綿100%なので静電気の発生を抑えます・綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作...

詳細を確認

    型番:

    TCG750-240P
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (240個入り)

    TCG750-240Pの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TCG750-240P
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    240個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,406
    ( 22,447 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・綿100%なので静電気の発生を抑えます
    ・綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています
    ・化繊の手袋に比べすべりにくいです
    ・若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります
    ・1㎡あたりの重量が750gです
    【商品仕様】
    ・火・熱に強い、鉄鋼所など
    ・7ゲージ編
    ・5本編
    ・色:生成
    ・サイズ:フリー
    ・全長(cm):23.5
    ・手のひら周り(cm):23.0
    ・中指長さ(cm):8.0
    ・厚さ(mm):2.5
    ・材質:綿100%
    ・JANコード:4989999456899
    ・トラスココード:856-6761
    ・質量:15g

    商品担当おすすめ

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • 純綿軍手 目付 画像

      トラスコ中山

      純綿軍手 目付

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TRUSCO 純綿軍手 240双まとめ売り 目付750gの型番TCG750-240Pのページです。 型番TCG750-240Pに関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO 純綿軍手 240双まとめ売り 目付750gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO 純綿軍手 240双まとめ売り 目付750g
    純綿軍手 目付
    TRUSCO 混紡軍手 1双入り 目付450g
    混紡軍手(目付600g)
    純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
    純綿軍手
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミ丸和ケミカル
    通常価格20,406110 -5410,184681 -1,150
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軍手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト