ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スワロン 中型カーテンレール |
|
遠藤工業 ツールバランサー(ロープ径2mm) |
|
遠藤工業 スプリングバランサー替ワイヤ |
【特長】
・エアーホースの送り、カーテンの取り付け等にインテリアダクトと組み合わせてご使用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

遠藤工業
スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)
5通常価格(税別):43,461円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,141円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

中発販売
ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)
0通常価格(税別):2,948円~

未来工業
ケーブルカッシャー(I形鋼用) 75・100mm用
0通常価格(税別):4,484円~

遠藤工業
スプリングバランサー ウォーム式 EWS型
0通常価格(税別):18,554円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円