17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インテリアダクト (ノック穴無)

通常単価(税別)
11,75610,074
税込単価
12,93211,081
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

未来工業 ツールバランサー インテリアダクト (ノック穴無)

  • 商品タイプ
    関連品
  • 種類
    本体
  • 規格
    長さ(4m)/重量(約2㎏)

型番:

DC-41KW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC-41KWの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
種類
本体
規格
長さ(4m)/重量(約2㎏)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC-41KW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,75610,074
( 11,081 )
2日目

詳細情報

基本情報

未来工業 ツールバランサー インテリアダクト (ノック穴無)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インテリアダクト (ノック穴無)の型番DC-41KWのページです。 型番DC-41KWに関する仕様情報を記載しております。
インテリアダクト (ノック穴無)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インテリアダクト (ノック穴無)
H形鋼用
急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー
スプリングバランサー ウォーム式 EWS型
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
ハンガーレール用 (ダイケン4号用)
メーカー未来工業未来工業遠藤工業遠藤工業トラスコ中山未来工業
通常価格11,7569,527 -48,793 -18,5544,041 -4,811 -
通常出荷日2日目1日目18日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ関連品ケーブル滑車ツールバランサーツールバランサーツールバランサーケーブル滑車
種類本体230型----
規格長さ(4m)/重量(約2㎏)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト