ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
安田 アルミC型チャンネル【2~4個入り】 |
|
トラスコ中山 遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明) |
|
日東工器 バランスエース |
工場や研究所などの屋内で、防塵・保温・保冷を目的としたカーテンを取り付ける際に使用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

日東工器
バランスエース
4.7通常価格(税別):3,798円~

遠藤工業
スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)
5通常価格(税別):43,461円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,141円~

キリウス
ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000
3.7通常価格(税別):3,300円~

未来工業
中量用 ケーブルカッシャー (I形鋼用)
0通常価格(税別):41,581円

遠藤工業
スプリングバランサー ウォーム式 EWS型
0通常価格(税別):18,554円

エスコ
0.5-1.5kg/1.0mスプリングバランサーEA987ZB-1.5C
0通常価格(税別):7,675円