ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハント 異形ロープ止J型(50本入) 6X150【50個入り】

通常単価(税別)
4,7084,351
税込単価
5,1794,786
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・抜けにくい異形鉄棒です工事現場や駐車場、ガーデニングなど様々な場面でのロープの固定などに使用...

詳細を確認

型番:

10165658
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

10165658の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
10165658
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7084,351
( 4,786 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜けにくい異形鉄棒です工事現場や駐車場、ガーデニングなど様々な場面でのロープの固定などに使用ます
【商品仕様】
・ロープ・ワイヤーなどの固定に
・侵入防止ロープの設置に
・6X150
・径(mm):6
・全長(mm):150
・折り返し長(mm):40-50
・タイプ:異型J型
・表面処理:ユニクロ
・材質:スチール
・JANコード:4962123656587
・トラスココード:114-2614
・質量:2000g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハント 異形ロープ止J型(50本入) 6X150の型番10165658のページです。 型番10165658に関する仕様情報を記載しております。
ハント 異形ロープ止J型(50本入) 6X150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハント 異形ロープ止J型(50本入) 6X150
ステンレス パイプターンバックル J&J
ステンレス 枠式ターンバックル J&J
O型フック(ロープ用)
パイプターンバックル J&J(戻り止めナット付)
水本 ステンレス 枠式ターンバックルJ&J M-5
メーカーダイドーハント水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所フジワラ水本機械製作所
通常価格4,7082,080 -1,926 -370 -2,095 -1,200
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜3日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト