17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 耐熱腕カバー スーパーアツボウグ ATS-2000

通常単価(税別)
12,891
税込単価
14,180
通常出荷日:1日目

【特長】・アラミド繊維と独自開発のループ構造により、中に空気層を作り熱を通しにくくしています・熱さを感...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • サイズ
    フリー
  • グレー
  • トラスココード
    787-9920
  • 厚さ(mm)
    3.0
  • 長さ(cm)
    37
  • 幅(cm)
    14
  • JANコード
    4548890216249
  • 質量(g)
    103.000
  • 材質1
    アラミド繊維
  • 材質2
    ポリエステル

型番:

ATS-2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATS-2000の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
サイズ
フリー
グレー
トラスココード
787-9920
厚さ(mm)
3.0
長さ(cm)
37
幅(cm)
14
JANコード
4548890216249
質量(g)
103.000
材質1
アラミド繊維
材質2
ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATS-2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,891
( 14,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド繊維と独自開発のループ構造により、中に空気層を作り熱を通しにくくしています
・熱さを感じた際には、本体を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます
・柔らかな素材でできています
・繰り返し洗濯が可能で経済的です
・ずり落ちを防止するマジックテープ付です
【商品仕様】
・溶接作業、高温作業現場などに
・素材耐熱温度:370℃
・(公財)日本防炎協会の認定品(第KO-12-003号)
・7ゲージシームレス編
・色:グレー
・サイズ:フリー
・幅(cm):14
・長さ(cm):37
・厚さ(mm):3.0
・材質:アラミド繊維
・ポリエステル
・JANコード:4548890216249
・トラスココード:787-9920
・質量:103g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 耐熱腕カバー スーパーアツボウグ ATS-2000の型番ATS-2000のページです。 型番ATS-2000に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 耐熱腕カバー スーパーアツボウグ ATS-2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 耐熱腕カバー スーパーアツボウグ ATS-2000
吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー ネイビーブルー
牛床革保護具 腕カバー
マックディフェンス 難燃保護 腕カバー
マックス 遮熱胸腕カバー
TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱腕カバー
メーカーミドリ安全吉野トラスコ中山マックス(手袋)マックス(手袋)トラスコ中山
通常価格12,89111,5033,6466,105 -8,44615,493
通常出荷日1日目1日目1日目4日目7日目1日目
商品タイプ腕カバー腕カバー腕カバー腕カバー-腕カバー
サイズフリー--フリー-フリー
グレー-----
トラスココード787-9920-----
厚さ(mm)3.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト