17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吉野 外でも使える疲労軽減マット(低臭マット)

通常単価(税別)
12,320
税込単価
13,552
通常出荷日:1日目

【特長】・EPDM系ゴム製で、NBR製に比べ耐候性に優れます・また、耐水性・耐油性・耐薬品性があります...

詳細を確認

    型番:

    YS-EPT125-4998
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    YS-EPT125-4998の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YS-EPT125-4998
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,320
    ( 13,552 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・EPDM系ゴム製で、NBR製に比べ耐候性に優れます
    ・また、耐水性・耐油性・耐薬品性があります
    ・難燃性(UL94HF-1相当)があります
    ・(日本防炎協会 防炎性能試験 申請中)ハロゲン系難燃剤不使用
    ・無硫黄発泡製法で、ゴム特有の臭いを軽減しました
    【商品仕様】
    ・立ち仕事の疲労軽減
    ・作業環境の改善
    ・屋外やブラックライト使用の工場など、紫外線が当たる環境に
    ・守衛ブースや空調のきいた事務所、密閉を要する工場など、においのこもりやすい環境に
    ・厚さ(mm):15
    ・色:黒
    ・幅×長さ(mm):490×980
    ・材質:エチレンプロピレン(EPDM)発泡ゴム 片面シボ加工
    ・JANコード:4571163736441
    ・トラスココード:114-9522
    ・質量:1.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    吉野 外でも使える疲労軽減マット(低臭マット)の型番YS-EPT125-4998のページです。 型番YS-EPT125-4998に関する仕様情報を記載しております。
    吉野 外でも使える疲労軽減マット(低臭マット)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吉野 外でも使える疲労軽減マット(低臭マット)
    外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ)YS-NVDD-4998
    疲労軽減マット(耐油)
    疲労軽減マット"AFM"
    疲労軽減・滑り防止用マット
    疲労軽減マット(穴なし)
    メーカー吉野吉野エスコ日本緑十字社エスコエスコ
    通常価格12,32015,926320 -6,744 -7,430 -6,390 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト