ファクトリーサプライ用品技術窓口

カール 踏み台 GS-1-K ブラック

通常単価(税別)
7,918
税込単価
8,710
通常出荷日:1日目

【特長】・高い場所のモノも安心して取れる踏み台です踏み台の底にキャスターがついているので誰でも簡単に移...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    200
  • 天板高さ (m)
    0.425~0.435
  • 機能
    キャスター
  • ブラック
  • 天板寸法(mm)
    φ290
  • 本体サイズ(mm)
    φ440×H435(下降時H425)
  • JANコード
    4971760910013
  • 質量(g)
    3500.0
  • トラスココード
    103-3478
  • 材質1
    ポリプロピレン、他

ご注意

  • 屋外でのご使用はお止め下さい

型番:

GS-1-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-1-Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
200
天板高さ(m)
0.425~0.435
機能
キャスター
ブラック
天板寸法(mm)
φ290
本体サイズ(mm)
φ440×H435(下降時H425)
JANコード
4971760910013
質量(g)
3500.0
トラスココード
103-3478
材質1
ポリプロピレン、他
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-1-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,918
( 8,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い場所のモノも安心して取れる踏み台です踏み台の底にキャスターがついているので誰でも簡単に移動できます
・使用時は11kgの荷重で本体が安定します(耐荷重200kg)キャスターが中に引っ込み、滑り止めゴムが床にしっかりと密着するので使用中もガタつかず安心です
・中段があることで踏み台が階段状になり、安定して乗り降りすることができます
・板面は凹凸状で滑りにくくなっています
【商品仕様】
・移動用キャスター付
・耐荷重200kg
・11kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備)
・2段式構造
・最大使用質量(kg):200
・色:ブラック
・天板寸法(mm):φ290
・材質:PP、他
・JANコード:4971760910013
・トラスココード:103-3478
・質量:3.5kg

ご注意

  • 屋外でのご使用はお止め下さい

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カール 踏み台 GS-1-K ブラックの型番GS-1-Kのページです。 型番GS-1-Kに関する仕様情報を記載しております。
カール 踏み台 GS-1-K ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カール 踏み台 GS-1-K ブラック
踏み台
踏み台 強力型 80cm ブラック
折りたたみ式作業用踏み台
作業用踏台 縞板1段
作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ
メーカーカール事務器アイリスオーヤマ長谷川工業トラスコ中山ミスミトラスコ中山
通常価格7,9183,4749,800 -99,461 -17,004 -27,269 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目1日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台-作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)200100-120150150
天板高さ(m)0.425~0.4350.565----
機能キャスター--キャスター--
ブラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト