17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミズケイ ポケット付きメッシュベスト

通常単価(税別)
2,635
税込単価
2,899
通常出荷日:4日目

【特長】・前後のポケットに保冷剤やカイロを入れることで、作業中の暑さ寒さを和らげます【商品仕様】・夏場...

詳細を確認

    ご注意

    • 洗濯はできません。保冷剤は付属していません。

    型番:

    5501902
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    5501902の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5501902
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,635
    ( 2,899 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・前後のポケットに保冷剤やカイロを入れることで、作業中の暑さ寒さを和らげます
    【商品仕様】
    ・夏場や冬場の体温調整に
    ・前後に4個のポケット付き
    ・色:グレー
    ・着丈(cm):48
    ・胴まわり寸法(cm):92-116
    ・材質:ポリエステル
    ・JANコード:4582331372422
    ・トラスココード:115-7171
    ・質量:120g

    ご注意

    • 洗濯はできません。保冷剤は付属していません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミズケイ ポケット付きメッシュベストの型番5501902のページです。 型番5501902に関する仕様情報を記載しております。
    ミズケイ ポケット付きメッシュベストのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミズケイ ポケット付きメッシュベスト
    メッシュベスト(ポケット付き) フリーサイズ
    空調服ベスト 横ファン 反射パイピング付き
    冷感保冷剤付き、空調ベスト+モバイルバッテリー付
    洗い替え2着:冷感保冷剤付き、空調ベスト+バッテリー付(ハーネス対応)
    アイシングベスト 
    メーカーミズケイトラスコ中山空調服OKA USHIOOKA USHIOトラスコ中山
    通常価格2,6351,5205,372 -14,567 -28,9884,179 -
    通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト