17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

呉英 送風機用ダストパック φ330×3000L

通常単価(税別)
10,214
税込単価
11,235
通常出荷日:2日目

【特長】・お手持ちの送風機が集塵機として使用できます【商品仕様】・工事現場での粉塵の回収に・M27ネジ...

詳細を確認

    型番:

    7220
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    7220の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7220
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,214
    ( 11,235 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・お手持ちの送風機が集塵機として使用できます
    【商品仕様】
    ・工事現場での粉塵の回収に
    ・M27ネジのコアドリル用
    ・JANコード:4957468072208
    ・トラスココード:123-2199
    ・質量:280g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    呉英 送風機用ダストパック φ330×3000Lの型番7220のページです。 型番7220に関する仕様情報を記載しております。
    呉英 送風機用ダストパック φ330×3000Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    呉英 送風機用ダストパック φ330×3000L
    送風機用フィルター
    送風機用ダクト(スタンダード)
    送風機用ダクト(スタンダードタイプ)
    送風機 ジェットスイファン用オプション
    AC100V/φ40cm 工業用換気扇
    メーカー呉英製作所トラスコ中山スイデンスイデンスイデンエスコ
    通常価格10,21410,171 -14,835 -17,163 -1,200 -47,093
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜19日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    送風機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト