17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テイジン 緊急防災毛布"もうたんか" 幅140cm×奥行200cm

通常単価(税別)
21,957
税込単価
24,153
通常出荷日:1日目

【特長】・もうたんか[[R上]]は、万一の火災発生時にも燃えにくい難燃性と、繊維上の細菌を抑制する制菌...

詳細を確認

    ご注意

    • ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は、必ずハンドルロックを行ってご使用ください。

    型番:

    MT01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MT01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MT01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,957
    ( 24,153 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・もうたんか[[R上]]は、万一の火災発生時にも燃えにくい難燃性と、繊維上の細菌を抑制する制菌性をあわせ持った毛布です
    ・緊急時には、組み立てることなくそのまま担架として使用することができ、救助や運搬に要する時間を大幅に短縮することができます
    【商品仕様】
    ・普段は毛布として使用し、緊急時には担架として
    ・耐重量100kg
    ・材質:ポリエステル100%
    ・JANコード:4995296154000
    ・トラスココード:859-7326
    ・質量:1g

    ご注意

    • ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は、必ずハンドルロックを行ってご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テイジン 緊急防災毛布"もうたんか" 幅140cm×奥行200cmの型番MT01のページです。 型番MT01に関する仕様情報を記載しております。
    テイジン 緊急防災毛布"もうたんか" 幅140cm×奥行200cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テイジン 緊急防災毛布"もうたんか" 幅140cm×奥行200cm
    災害救助用毛布
    備蓄用毛布 コンパクト
    MF あてぶとんノンスリップ
    JQキルト セーフティカバー(平あてぶとん)
    マミー型寝袋"TR300"
    メーカー帝人フロンティア船山KAKURI(角利産業)エムエフアサヒ(緩衝材)HIGH PEAK
    通常価格21,95736,2112,1081,836 -2,532 -10,188
    通常出荷日1日目8日目4日目1日目〜4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト