17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OP テープカット用手袋 KS-80

OP テープカット用手袋【2個入り】

通常単価(税別)
438
税込単価
482
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・スナップ付・サイズ:フリー(全長23cm)・材質:綿・JANコード:4972983060...

詳細を確認

    型番:

    KS-80
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    製品特長・仕様

    OP テープカット用手袋 製品特長・仕様

    KS-80の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KS-80
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    438
    ( 482 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・スナップ付
    ・サイズ:フリー(全長23cm)
    ・材質:綿
    ・JANコード:4972983060110
    ・トラスココード:113-2498
    ・質量:22.5g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OP テープカット用手袋の型番KS-80のページです。 型番KS-80に関する仕様情報を記載しております。
    OP テープカット用手袋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OP テープカット用手袋
    手袋(滑り止め付・男性用/女性用)
    ゴムライナー女性用
    組立検査用ニトリル手袋
    パワーフィット手袋 B0400 すべり止め
    組立検査用ウレタン手袋
    メーカーオープン工業エスコ勝星産業トラスコ中山ショーワグローブトラスコ中山
    通常価格438320204398434 -2,026
    通常出荷日5日目1日目9日目在庫品1日目〜1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト