17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンギンエース 靴カバー ソコアツ フリーサイズ PG-120-F

ペンギンエース 靴カバー ソコアツ フリーサイズ

通常単価(税別)
703
税込単価
773
通常出荷日:4日目

【特長】・仕上げ、内装工事に床面を傷つけにくい高級靴カバーです・帆布を使用しており耐久性に優れています...

詳細を確認

    型番:

    PG-120-F
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PG-120-Fの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PG-120-F
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    703
    ( 773 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・仕上げ、内装工事に床面を傷つけにくい高級靴カバーです
    ・帆布を使用しており耐久性に優れています
    【商品仕様】
    ・作業用
    ・靴カバーソコアツフリーサイズ
    ・材質:帆布
    ・JANコード:4932635368674
    ・トラスココード:111-0088
    ・質量:50g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ペンギンエース 靴カバー ソコアツ フリーサイズの型番PG-120-Fのページです。 型番PG-120-Fに関する仕様情報を記載しております。
    ペンギンエース 靴カバー ソコアツ フリーサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペンギンエース 靴カバー ソコアツ フリーサイズ
    足カバー(メッシュ)
    足カバー ロング
    足カバー(ファスナー付)
    溶接用足カバー
    TRUSCO 足カバー ショート
    メーカーペンギンエースエスコトラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山
    通常価格7031,1101,0151,26012,891777
    通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト