17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンギンエース 布靴カバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
668
税込単価
735

【特長】・床面の傷つきを防ぐ、高級靴カバーです【商品仕様】・作業用・ペンギンエ...

詳細情報を確認する

型番:

PG-110
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    PG-110の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PG-110
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    668
    ( 735 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・床面の傷つきを防ぐ、高級靴カバーです
    【商品仕様】
    ・作業用
    ・ペンギンエース布靴カバー
    ・JANコード:4932635363921
    ・トラスココード:111-0059
    ・質量:50g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペンギンエース 布靴カバーの型番PG-110のページです。 型番PG-110に関する仕様情報を記載しております。
    ペンギンエース 布靴カバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペンギンエース 布靴カバー
    不織布使い捨て腕カバー
    エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)腕カバー
    腕カバー ホワイト
    【防水】腕カバー
    ポリエチレン腕カバー
    メーカーペンギンエーストラスコ中山トラスコ中山アズワンショーワグローブミスミ
    通常価格6681,3563862,1504,1252,397 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました