17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボッシュ バッテリー投光器

通常単価(税別)
18,90015,983
税込単価
20,79017,581
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・最大1900ルーメンの明るさです・2段階の明るさ調整、5段階の角度調節が可能です・市販の三脚...

詳細を確認

    型番:

    GLI18V-1900
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GLI18V-1900の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GLI18V-1900
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,90015,983
    ( 17,581 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最大1900ルーメンの明るさです
    ・2段階の明るさ調整、5段階の角度調節が可能です
    ・市販の三脚(5/8インチねじ径)に取り付け可能です
    【商品仕様】
    ・電源:14.4V、18Vバッテリー
    ・バッテリー別売
    ・連続照射時間:約500分(弱)、約250分(強)(18V5.0Ahバッテリー使用時)
    ・適合充電器:AL1820CV、AL1860CV、GAL1880CV
    ・適合バッテリー:A1420LIB、A1440LIB、A1820LIB、A1826LIB、A1830LIB、A1840LIB、A1850LIB、A1860LIB、A1863LIBE、A1420LIB、A1440LIB
    ・明るさ(lm):1000(弱)、1900(強)
    ・消費電力(W):ー
    ・全長(mm):292
    ・標準消費電力料金:ー
    ・JANコード:3165140842464
    ・トラスココード:829-1537
    ・質量:1.6kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボッシュ バッテリー投光器の型番GLI18V-1900のページです。 型番GLI18V-1900に関する仕様情報を記載しております。
    ボッシュ バッテリー投光器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボッシュ バッテリー投光器
    PACKOUT バッテリーホルダー
    ハタヤ LEDジューデンボールライト専用予備バッテリー
    INOX東栄 Vライト バッテリー式LED警告灯
    LED投光器
    投光器用電球
    メーカーボッシュミルウォーキー(MILWAUKEE)ハタヤリミテッド東栄ハタヤリミテッド日動工業
    通常価格18,9002,69567,94778,123100,211 -1,950
    通常出荷日1日目1日目6日目4日目5日目5日目

    投光器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト