17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

旭 ネジロッカー VC-3

通常単価(税別)
1,690
税込単価
1,859
通常出荷日:2日目

【特長】・あらゆる用途、材質、サイズに使用可能です・塗布した部品は使用するまでの間、無期限に保管するこ...

詳細を確認

    型番:

    1081
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1081の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1081
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,690
    ( 1,859 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・あらゆる用途、材質、サイズに使用可能です
    ・塗布した部品は使用するまでの間、無期限に保管することが可能です
    ・塗布後、乾燥したねじは水中でも使用可能です
    ・1回の塗布で5回までは繰り返し使用可能です
    【商品仕様】
    ・ねじの緩み止めおよび漏れ止め
    ・固形分:34%-44%
    ・rpm:@25℃,BrookfieldRVT,Spindle3@50
    ・溶媒:メチルエチルケトン
    ・レジン:アクリルブレンド
    ・使用可能な樹脂ECTF,EPDM,FEP,Nylon6/6,PE,PEEK,PET,PFA,PP,PPS,PTFE,TFE,UHMW
    ・嫌気性ではない
    ・主成分:アクリル樹脂
    ・動粘度:250-/s(40℃)
    ・粘着力:23.1N/10mm
    ・引張強度:26.7N/10mm
    ・液色:赤
    ・色:赤
    ・容量(g):5
    ・容量(ml):5
    ・粘度(mPa・s):250
    ・使用温度範囲(℃):ー53-73℃
    ・取り外し可否:取り外し可能
    ・推奨サイズ:なし
    ・推奨硬化促進剤:なし
    ・適合用途:特殊ブレンドされたゴムの様な柔らかい材料によって振動や衝撃を完全に吸収し緩みを止めます
    ・材質:主成分:アクリル樹脂
    ・JANコード:4562281591760
    ・トラスココード:114-5942
    ・質量:5g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    旭 ネジロッカー VC-3の型番1081のページです。 型番1081に関する仕様情報を記載しております。
    旭 ネジロッカー VC-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    旭 ネジロッカー VC-3
    50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-3
    ネジすべり止め剤
    ネジすべり止め液
    アルテコ ネジゆるみ止め剤 AY-1031 50ml
    アルテコ ネジゆるみ止め剤 AY-1021 50ml
    メーカー旭エンジニアリングエスコエスコANEXアルテコアルテコ
    通常価格1,6904,0304103201,9661,891
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト