ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

パナソニック CO2半自動溶接機

通常単価(税別)
467,014
税込単価
513,715
通常出荷日:11日目

【特長】・ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です・スローダウンスタート方式を採用し、連続...

詳細を確認

型番:

YM-160SL7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YM-160SL7の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
YM-160SL7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467,014
( 513,715 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です
・スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です
・本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です
・CO_2/MAG/MIG自動溶接機
【商品仕様】
・薄板の溶接に
・使用ワイヤ径(mm):0.6・0.8
・入力電圧(V):三相200
・電流範囲(A):20-160
・定格入力(kVA):6
・出力電圧(V):14-26
・使用率(%):30
・幅(mm):310
・奥行(mm):436
・高さ(mm):510
・トラスココード:465-1731
・質量:50kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パナソニック CO2半自動溶接機の型番YM-160SL7のページです。 型番YM-160SL7に関する仕様情報を記載しております。
パナソニック CO2半自動溶接機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パナソニック CO2半自動溶接機
直流半自動溶接機
フルデジタル制御半自動溶接機
インバータ半自動溶接機 アイミーゴ200
インバーター直流半自動溶接機EA315GH
ノンガス半自動溶接機 "アーキュリー80LUNA2"リアクターボックス
メーカーPanasonicアストロプロダクツ(ワールドツール)育良精機製作所スター電器製造エスコスター電器製造
通常価格467,01444,552480,000314,0846,800 -19,436
通常出荷日11日目1日目5日目1日目1日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト