17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

コートロンV 帯電防止剤
コクゴ
固定ホルダー
嵯峨電機工業
液体ゴム ビンタイプ
ユタカメイク
タキロン コートロンVタイプ 1KG 500173

タキロン コートロンVタイプ 1KG

通常単価(税別)
2,702
税込単価
2,972
通常出荷日:1日目

【特長】・硬質塩化ビニル板などのホコリの付着を防止します・2-3週間程度効果が持続します・環境によって...

詳細を確認

    型番:

    500173
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    500173の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    500173
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,702
    ( 2,972 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・硬質塩化ビニル板などのホコリの付着を防止します
    ・2-3週間程度効果が持続します
    ・環境によって効果は異なります
    【商品仕様】
    ・硬質塩化ビニル板等に付着するホコリ防止に
    ・色:無色透明
    ・容量(ml):1000
    ・材質:エタノール
    ・JANコード:4907077500173
    ・トラスココード:124-6779
    ・質量:1000g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タキロン コートロンVタイプ 1KGの型番500173のページです。 型番500173に関する仕様情報を記載しております。
    タキロン コートロンVタイプ 1KGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タキロン コートロンVタイプ 1KG
    コートロンV 帯電防止剤
    アンチスタH 1kg
    液体ゴム ビンタイプ
    ファインESDコート
    ハヤコートMark2
    メーカータキロンシーアイコクゴコクゴユタカメイクファインケミカルジャパンサンハヤト
    通常価格2,7022,283 -6,0161,6432,1601,620 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト