17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤック 簡易充填システムRebot ブレーキパーツクリーナー充填機2 TC-200

ヤック 簡易充填システムRebot ブレーキパーツクリーナー充填機2

通常単価(税別)
121,752
税込単価
133,927
通常出荷日:4日目

【特長】・専用充填缶に簡単に再充填できる便利でお得なシステムです・繰り返し使用することを目的とした再充...

詳細を確認

    ご注意

    • エアーコンプレッサー設備が無いとご使用できません。エアー圧力は0.6MPaに調整し、乾燥したエアーでご使用ください。缶は必ず専用缶をご使用ください。他社の洗浄液やアセトンが含有されている洗浄液を使用すると、事故や故障の原因となります。

    型番:

    TC-200
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TC-200の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TC-200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    121,752
    ( 133,927 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・専用充填缶に簡単に再充填できる便利でお得なシステムです
    ・繰り返し使用することを目的とした再充填式のためスプレー缶の廃棄量を抑えることができます
    ・環境にやさしい圧縮空気のみによる噴射方式です
    ・洗浄液とエアーを同時充填が可能です
    ・またエアーのみの充填も可能で洗浄液を残さず使用することができます
    【商品仕様】
    ・ブレーキ&パーツクリーナーの再充填に
    ・幅(mm):370
    ・奥行(mm):210
    ・高さ(mm):210
    ・JANコード:4979969853407
    ・トラスココード:135-3783
    ・質量:6.6kg

    ご注意

    • エアーコンプレッサー設備が無いとご使用できません。エアー圧力は0.6MPaに調整し、乾燥したエアーでご使用ください。缶は必ず専用缶をご使用ください。他社の洗浄液やアセトンが含有されている洗浄液を使用すると、事故や故障の原因となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤック 簡易充填システムRebot ブレーキパーツクリーナー充填機2の型番TC-200のページです。 型番TC-200に関する仕様情報を記載しております。
    ヤック 簡易充填システムRebot ブレーキパーツクリーナー充填機2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤック 簡易充填システムRebot ブレーキパーツクリーナー充填機2
    エコノII 専用充填缶セット・充填機・充填機用設置台
    詰替式 充填スプレーセット
    メカファインメイトOH-2
    水系洗浄スプレー クリーナーW2
    2BクリーナーS 500mL
    メーカーヤックイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)日本メカケミカルタセトイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
    通常価格121,7527,1387,039 -2,177 -1,092875
    通常出荷日4日目2日目3日目4日目4日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト