17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ E380 20kgセット 45640

コニシ E380 20kgセット

通常単価(税別)
52,29047,887
税込単価
57,51952,676
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・容量(kg):20・JANコード:4901490456406・トラスココード:117-3...

詳細を確認

    型番:

    45640
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    45640の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45640
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,29047,887
    ( 52,676 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量(kg):20
    ・JANコード:4901490456406
    ・トラスココード:117-3907
    ・質量:21.8kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ E380 20kgセットの型番45640のページです。 型番45640に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ E380 20kgセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ E380 20kgセット
    コニシ E380 10kgセット
    1.0kg 水中硬化型接着剤
    水中硬化型接着剤
    配管用補修剤 パイプリペアーキット
    水速硬化ウレタン補修テープ
    メーカーコニシコニシエスコエスコヘンケルスリーボンド
    通常価格52,29026,8667,5801,070 -9,146 -7,413 -
    通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水中用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト