17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンテナーB#31 SK-B31-YE

サンコー サンテナーB#31

通常単価(税別)
4,8374,194
税込単価
5,3214,613
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・収納物にやさしい内面の曲面形状です【商品仕様】・容量(L):31.4・色:イエロー・外形寸法...

詳細を確認

    型番:

    SK-B31-YE
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SK-B31-YEの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-B31-YE
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,8374,194
    ( 4,613 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・収納物にやさしい内面の曲面形状です
    【商品仕様】
    ・容量(L):31.4
    ・色:イエロー
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:618×428×147
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:573×383×133
    ・材質:PP
    ・トラスココード:121-9695
    ・質量:1340g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー サンテナーB#31の型番SK-B31-YEのページです。 型番SK-B31-YEに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー サンテナーB#31のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー サンテナーB#31
    サンテナーB14
    メッシュコンテナ サンテナー(Bタイプ)
    ばんじゅうB
    サンコー 特大ばんじゅうB クリーム
    サンテナーA
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格4,8373,6952,406 -3,6305,6841,982 -
    通常出荷日8日目1日目1日目〜8日目8日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト