17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 玉コン8型 SK-TAMAKON8-OR

サンコー 玉コン8型

通常単価(税別)
3,477
税込単価
3,825
通常出荷日:8日目

【特長】・重量物の段積み使用に最適なタイプです【商品仕様】・容量(L):46.8・色:オレンジ・外形寸...

詳細を確認

    型番:

    SK-TAMAKON8-OR
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SK-TAMAKON8-ORの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-TAMAKON8-OR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,477
    ( 3,825 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・重量物の段積み使用に最適なタイプです
    【商品仕様】
    ・容量(L):46.8
    ・色:オレンジ
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:522×363×308
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:475×316×292
    ・材質:PP
    ・トラスココード:121-6487
    ・質量:2000g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー 玉コン8型の型番SK-TAMAKON8-ORのページです。 型番SK-TAMAKON8-ORに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー 玉コン8型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー 玉コン8型
    16.8/19.8L バスケット
    メッシュコンテナ ST型・FS型
    18-8テーパー型食品コンテナ W304×φ270×H275
    18-8テーパー型食品コンテナ W364×φ330×H330
    L型メッシュトレー
    メーカー三甲エスコ岐阜プラスチック工業SUGICOSUGICO積水テクノ成型
    通常価格3,4772,976 -1,400 -20,29728,4852,381 -
    通常出荷日8日目1日目1日目〜7日目7日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト