17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンコータル角3.5K-2フタ SK-TRKAKU3.5K-2F

サンコー サンコータル角3.5K-2フタ

通常単価(税別)
238
税込単価
262
通常出荷日:8日目

【特長】・フタのロックが外しやすいツマミ付きです【商品仕様】・味噌出荷容器

  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 間口 (mm)
    228
  • 奥行 (mm)
    227
  • 高さ (mm)
    22
  • 容量 (l)
    1.8
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    217-5587
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • クリーム

型番:

SK-TRKAKU3.5K-2F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-TRKAKU3.5K-2Fの仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
間口(mm)
228
奥行(mm)
227
高さ(mm)
22
容量(l)
1.8
質量(g)
100.000
トラスココード
217-5587
材質1
ポリエチレン(PE)
クリーム
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-TRKAKU3.5K-2F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
238
( 262 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタのロックが外しやすいツマミ付きです
【商品仕様】
・味噌出荷容器

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンコータル角3.5K-2フタの型番SK-TRKAKU3.5K-2Fのページです。 型番SK-TRKAKU3.5K-2Fに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンコータル角3.5K-2フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンコータル角3.5K-2フタ
サンコータル 角 Sー0.2K 透明
角タル8K(本体)
タライ(アルミ) 本体
チクレイザイコンテナー
TRUSCO 折りたたみタライ 水抜栓付
メーカー三甲三甲三甲トラスコ中山岐阜プラスチック工業トラスコ中山
通常価格2382501,3978,8842,9574,286
通常出荷日8日目8日目8日目1日目7日目2日目
材質ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)アルミポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
間口(mm)228126287530382600
奥行(mm)227126282530305400
高さ(mm)2238157150258246
容量(l)1.8-7.6-2323

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト