17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日陶 メノー乳鉢 AM-178 AM-178

日陶 メノー乳鉢 AM-178

通常単価(税別)
613,669
税込単価
675,036
通常出荷日:8日目

【特長】・2軸タイプ自動乳鉢用メノー乳鉢です・メノー乳鉢178mmφタイプです【商品仕様】・自動乳鉢2...

詳細を確認

    型番:

    AM-178
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AM-178の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AM-178
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    613,669
    ( 675,036 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2軸タイプ自動乳鉢用メノー乳鉢です
    ・メノー乳鉢178mmφタイプです
    【商品仕様】
    ・自動乳鉢2軸タイプ用消耗品
    ・メノー乳鉢AM-178
    ・JANコード:4560175079349
    ・トラスココード:859-5332
    ・質量:2300g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    日陶 メノー乳鉢 AM-178の型番AM-178のページです。 型番AM-178に関する仕様情報を記載しております。
    日陶 メノー乳鉢 AM-178のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日陶 メノー乳鉢 AM-178
    日陶 自動乳鉢 AMG-178WD
    日陶 自動乳鉢 ALG-200WD
    日陶 自動乳鉢 ANG-200WD
    日陶 乳鉢アダプター AN-200WG
    日陶 シリコンヘラ AN-20H
    メーカー日陶科学日陶科学日陶科学日陶科学日陶科学日陶科学
    通常価格613,6691,621,880852,669852,95952,62711,153
    通常出荷日8日目8日目8日目4日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト