17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日陶 ポットミル回転台 ANZ-72D

通常単価(税別)
248,210218,375
税込単価
273,031240,213
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:8日目

【特長】・性能面はもとより、前面の緩やかなフォルムやカラーなどデザインにもこだわった装置です・回転数は...

詳細を確認

    型番:

    ANZ-72D
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ANZ-72Dの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ANZ-72D
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    248,210218,375
    ( 240,213 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・性能面はもとより、前面の緩やかなフォルムやカラーなどデザインにもこだわった装置です
    ・回転数は可変で20rpmから390rpm(ローラー回転数)設定できます
    ・タイマーは1分から最大99時間59分まで設定でき、手動による連続運転も設定できます
    ・タイマー及び回転数はデジタル操作パネルを用いて設定できます
    ・ローラーの間隔は前面ハンドルで簡単に調節できます
    【商品仕様】
    ・タイマー設定時間:最大99時間59分
    ・電源コード長さ:1.9m
    ・回転数(rpm):20-390
    ・幅(mm):460
    ・奥行(mm):420
    ・高さ(mm):490
    ・電源(V):単相100
    ・消費電力(W):45
    ・トラスココード:114-1363
    ・質量:21kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日陶 ポットミル回転台 ANZ-72Dの型番ANZ-72Dのページです。 型番ANZ-72Dに関する仕様情報を記載しております。
    日陶 ポットミル回転台 ANZ-72Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日陶 ポットミル回転台 ANZ-72D
    日陶 ポットミル回転台 ANZ-52D
    ポットミル回転台 1/2/4個掛け
    ポットミル回転台 インバーター デジタルタイマー付
    PTFE撹拌子大型 G-8
    ピボット撹拌子 リムーブタイプ 16×127mm
    メーカー日陶科学日陶科学日陶科学日陶科学フロン工業東京硝子器械
    通常価格248,210217,029216,383 -352,398 -6,4004,659
    通常出荷日8日目8日目11日目8日目〜10日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    回転子・撹拌子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト