17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポットミル回転台 1/2/4個掛け

ポットミル回転台 1/2/4個掛け

通常単価(税別)
216,383314,391
税込単価
238,021345,830
通常出荷日:11日目

【特長】・300mmΦまでのポットミルを回転させることができます(NT-1S-RM)・300mmΦまで...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    NT-1S-RM【特長】
    ・300mmφまでのポットミルを回転させることができます
    【商品仕様】
    ・試料の粉砕および混合
    ・ローラー間隔:可変式幅250、180、120mm
    ・ゴムローラーサイズ:50φ×380mm(NTー1S型)、65φ×750mm(NT-2S、NT-4S型)
    ・対応ポットミルサイズ:300φ、240φ、180φmm
    ・電源コード長さ:3m
    ・タイプ:1個掛け
    ・回転数(rpm):200/250
    ・幅(mm):570
    ・奥行(mm):520
    ・高さ(mm):740
    ・電源(V):単相100
    ・消費電力(W):200
    ・材質:骨格:鉄製
    ・ゴムローラー:NBR
    ・トラスココード:114-1415
    ・質量:34kg
    NT-2S-RM【特長】
    ・300mmφまでのポットミルを同時に2個回転させることができます
    【商品仕様】
    ・試料の粉砕および混合
    ・ローラー間隔:可変式幅250、180、120mm
    ・ゴムローラーサイズ:50φ×380mm(NT-1S型)、65φ×750mm(NT-2S、NT-4S型)
    ・対応ポットミルサイズ:300φ、240φ、180φmm
    ・電源コード長さ:3m
    ・タイプ:2個掛け
    ・回転数(rpm):200/250
    ・幅(mm):970
    ・奥行(mm):520
    ・高さ(mm):745
    ・電源(V):単相100
    ・消費電力(W):200
    ・材質:骨格:鉄製
    ・ゴムローラー:NBR
    ・トラスココード:114-1416
    ・質量:54kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    仕様4

    RoHS?最小発注数量
    ・300mmφまでのポットミルを回転させることができます・試料の粉砕および混合・ローラー間隔:可変式幅250、180、120mm・トラスココード:114-1415
    ・ゴムローラーサイズ:50φ×380mm(NTー1S型)、65φ×750mm(NT-2S、NT-4S型)・対応ポットミルサイズ:300φ、240φ、180φmm・電源コード長さ:3m
    ・タイプ:1個掛け・回転数(rpm):200/250・幅(mm):570・奥行(mm):520・高さ(mm):740・電源(V):単相100・消費電力(W):200
    ・材質:骨格:鉄製・ゴムローラー:NBR・質量:34kg
    10
    1個
    ・300mmφまでのポットミルを同時に2個回転させることができます・試料の粉砕および混合・ローラー間隔:可変式幅250、180、120mm・トラスココード:114-1416
    ・ゴムローラーサイズ:50φ×380mm(NT-1S型)、65φ×750mm(NT-2S、NT-4S型)・対応ポットミルサイズ:300φ、240φ、180φmm・電源コード長さ:3m
    ・タイプ:2個掛け・回転数(rpm):200/250・幅(mm):970・奥行(mm):520・高さ(mm):745・電源(V):単相100・消費電力(W):200
    ・材質:骨格:鉄製・ゴムローラー:NBR・質量:54kg
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    216,383
    ( 238,021 )
    11日目
    314,391
    ( 345,830 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・300mmΦまでのポットミルを回転させることができます(NT-1S-RM)
    ・300mmΦまでのポットミルを同時に2個回転させることができます(NT-2S-RM)
    ・ローラー2段式で300mmΦまでのポットミルを同時に4個回転させることができます(NT-4S-RM)
    【用途】
    ・試料の粉砕および混合

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポットミル回転台 1/2/4個掛けのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポットミル回転台 1/2/4個掛け
    日陶 ポットミル回転台 ANZ-72D
    日陶 ポットミル回転台 ANZ-52D
    ポットミル回転台 インバーター デジタルタイマー付
    フロート撹拌子 250mL/1L/4L用
    フロート撹拌子 4L用
    メーカー日陶科学日陶科学日陶科学日陶科学東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィック
    通常価格216,383-248,210217,029352,398 -14,613 -25,666
    通常出荷日11日目8日目8日目8日目〜6日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    回転子・撹拌子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト