ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン クレシアEFハンドタオルソフトタイプ 37018/37055【30~200個入り】 |
|
ニチバン 養生用布粘着テープ No.103 |
|
アイリスオーヤマ ダンボール |

【特長】
・軽い物-中重量物を包むのに適しています(軽中包装用)
・もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です
・幅方向に50センチでミシン目入が入り、手で切れるタイプです
・作業効率が上がる特許商品です
【商品仕様】
・ポリエチレン製気泡緩衝材「ミナパック」
・材質:ポリエチレン(PE)
・トラスココード:103-9354
・質量:3.5kg


酒井化学工業
気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~