ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻 |
|
コクゴ コクゴ ユニパックGP 厚さ0.04mm A,D,E,F,G,J,K,L【100枚入】 |
|
酒井化学工業 ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SSN |

【特長】
・軽い物-中重量物を包むのに適しています(軽中包装用)
・もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です
・幅方向にどこからでも手で割けるタイプです
・作業効率が上がる特許商品です
【商品仕様】
・ポリエチレン製気泡緩衝材「ミナパック」
・材質:ポリエチレン(PE)
・トラスココード:103-9364
・質量:3.5kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

ミスミ
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):4,911円

川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)
0通常価格(税別):3,046円~

HEIKO
緩衝材 エアバッグ
4.8通常価格(税別):286円~

三友産業
静電防止エアー袋
4.7通常価格(税別):690円

トラスコ中山
クッション封筒(PEフィルム)
0通常価格(税別):303円

川上産業
気泡緩衝材 静防プチ(R)
0通常価格(税別):5,193円~

三友産業
ワンダークッション
4.8通常価格(税別):140円