17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-703X1200X100M MP-703X1200X100M

ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-703X1200X100M

通常単価(税別)
20,39318,325
税込単価
22,43220,158
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・隙間を埋めるのに適しています(緩衝スペーサー)・軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です・...

詳細を確認

    型番:

    MP-703X1200X100M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MP-703X1200X100Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MP-703X1200X100M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,39318,325
    ( 20,158 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・隙間を埋めるのに適しています(緩衝スペーサー)
    ・軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です
    ・大型、重量物の包装にも適しています
    【商品仕様】
    ・ポリエチレン製気泡緩衝材「ミナパック」
    ・材質:ポリエチレン(PE)
    ・トラスココード:103-9320
    ・質量:11kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-703X1200X100Mの型番MP-703X1200X100Mのページです。 型番MP-703X1200X100Mに関する仕様情報を記載しております。
    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-703X1200X100Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-703X1200X100M
    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400KX1500X100M
    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-401AFX1200X200M
    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-912
    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SS
    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SSN
    メーカー酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業
    通常価格20,39312,91115,5908,932 -7,5942,745
    通常出荷日2日目8日目8日目4日目8日目8日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト