ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻 |
|
酒井化学工業 ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400/401K |
|
積水化学工業 フィットライトテープ No.738 幅 50mm |

【特長】
・軽い物を包むのに適しています(軽包装用)
・軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です
・ドーム型の粒で、粒の強度を確保した安価タイプです
・ポリエチレン製気泡緩衝材「ミナパック」
・広幅タイプ

酒井化学工業
気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ


ELPA朝日電器
LEDワークライト DOP-WL-G
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

HEIKO
緩衝材 エアバッグ
4.8通常価格(税別):286円~

川上産業
気泡緩衝材 静防プチ(R)
0通常価格(税別):5,193円~

川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)
0通常価格(税別):3,046円~

ミスミ
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):4,911円

トラスコ中山
気泡緩衝材(袋タイプ)
4.3通常価格(税別):1,309円~

アズワン
気泡緩衝材
4通常価格(税別):2,170円~

酒井化学工業
気泡入緩衝材 ノンカッターパック
5通常価格(税別):1,492円~