17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミナ ミナフォーム2mm、100mm幅150m巻 MF120RX100X150M

ミナ ミナフォーム2mm、100mm幅150m巻

通常単価(税別)
1,537
税込単価
1,691
通常出荷日:8日目

【特長】・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります・小傷の防止に効果を発します・巻物でお好きなサ...

詳細を確認

    型番:

    MF120RX100X150M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MF120RX100X150Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MF120RX100X150M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,537
    ( 1,691 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります
    ・小傷の防止に効果を発します
    ・巻物でお好きなサイズで梱包できます
    【商品仕様】
    ・精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護に
    ・幅(mm):100
    ・長さ(m):150
    ・材質:ポリエチレン(PE)
    ・トラスココード:111-3700
    ・質量:850g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミナ ミナフォーム2mm、100mm幅150m巻の型番MF120RX100X150Mのページです。 型番MF120RX100X150Mに関する仕様情報を記載しております。
    ミナ ミナフォーム2mm、100mm幅150m巻のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミナ ミナフォーム2mm、100mm幅150m巻
    ミナ ミナフォーム2mm(帯電防止ピンク)、1000mm幅150m巻
    ミナ ミナフォーム1mm(ピンク)
    ミナ ミナフォーム1mm(ブルー)
    ミナ ミナフォーム1mm(帯電防止ピンク)
    ミナ ミナパック
    メーカー酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業
    通常価格1,53723,55616,004 -16,004 -18,968 -2,551 -
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目5日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト