17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミナ ミナフォーム1mm(帯電防止ピンク)

ミナ ミナフォーム1mm(帯電防止ピンク)

通常単価(税別)
18,96823,945
税込単価
20,86526,340
通常出荷日:8日目

【特長】・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります・小傷の防止に効果を発します・巻物でお好きなサ...

詳細を確認
  • 厚み(mm)
    1
  • 長さ(m)
    300
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • ピンク(帯電防止)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1000
104-0897
10000
1個
1200
104-0864
12000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,945
( 26,340 )
8日目
18,968
( 20,865 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります
・小傷の防止に効果を発します
・巻物でお好きなサイズで梱包できます
【用途】
・精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミナ ミナフォーム1mm(帯電防止ピンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミナ ミナフォーム1mm(帯電防止ピンク)
ミナ ミナフォーム1mm(ピンク)
ミナ ミナフォーム1mm(ブルー)
ポリエチレン製気泡緩衝材 エアーキャップ(帯電防止剤入り)
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m
メーカー酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業ミスミミスミ
通常価格18,968-16,004 -16,004 -6,665 -4,91113,028
通常出荷日8日目8日目8日目5日目〜2日目1日目
厚み(mm)11143.54
長さ(m)300300300-4242
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)---
ピンク(帯電防止)ピンクブルーピンク--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト