ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
イージェイ ハイタッチ |
|
ミスミ 気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻 |
|
酒井化学工業 気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ |
|
酒井化学工業 ミナ ミナフォーム2mm、100mm幅150m巻 |
|
酒井化学工業 ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SS |
|
トラスコ中山 マジックテープセット 強粘着 |
|
トラスコ中山 積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装) |

型番
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,752円4,501円 ( 4,951円 ) | 5日目 |
2,551円 ( 2,806円 ) | 8日目 |
【特長】
・空気緩衝材ですからクッション性に優れています。
・軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
・酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
・耐水、防湿性に優れています。
・裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
・梱包容積の縮小化がはかれる為、低コストの緩衝材です。
・ダイオキシン抑制剤を配合しています。
【用途】
・包装用緩衝材として。
・断熱材として。
・養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~